Library Hardware Platform

ライブラリ Hardware Platform には、特定のハードウェアプラットフォームデバイスでのみ使用できるオペレータが含まれています。

以下のリストは、Library Hardware Platformのすべてのオペレータをまとめたものです。

オペレータ名 簡単な説明 利用可能なバージョン
AppletProperties

アプレットとボードのハードウェア構成を制御します。

バージョン 2.1
BaseGrayCamera

ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラのあらゆる BASE GRAY 構成をサポートします。

バージョン 2.2
BaseRgbCamera

ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラのあらゆる CL RGB BASE 構成をサポートします。

バージョン 2.2
BoardStatus

実行中の現在のボードステータスを監視するための読み取り専用パラメータを提供します。

バージョン 2.1
CameraControl

Camera Link CC ポート用のインターフェースを提供します。

バージョン 1.3
CLHSDualCamera

CLHS カメラと VisualApplets 間の画像データインターフェース。

バージョン 3.0.3
CLHSPulseIn

このオペレータはパルスメッセージの送信を管理します。

バージョン 3.0.3
CLHSPulseOut

パルス メッセージの受信を管理するオペレーターです。

バージョン 3.0.3
CLHSSingleCamera

CLHS カメラと VisualApplets 間の画像データインターフェース。

バージョン 3.0.3
CoFCamera

光ファイバー レーンあたり 25 Gbit/s で動作する CoF (CXP over Fiber) カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスを表します。

Version 3.7
CoFPortStatus

CXP ファイバー チャネルのステータスを監視します。

Version 3.7
CoFRxTrigger

CoF (CXP over Fiber) カメラからのトリガー データを VisualApplets デザインに送信するレシーバーを提供します。

Version 3.7
CoFTxTrigger

VisualApplets デザイン内で、CoF (CoaXPress over Fiber) カメラへのトリガー パケットの送信を許可します。

Version 3.7
CxpAcquisitionStatus

選択した CXP カメラ ポートの取り込みがランタイム環境によって開始されたかどうかを示す信号を提供します。

Version 3.3
CxpCamera

CXP カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスを表します。

Version 3.3
CxpCameraMultiTap

CXP デュアルタップ カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスを表します。

Version 4.0
CXPDualCamera

CXP デュアルチャネル カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスです。

バージョン 2.1
CXPQuadCamera

CXP カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスです。

Version 2.1
CXPSingleCamera

CXP カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスです。

バージョン 2.1
CxpPortStatus

CXPチャンネルのステータスを監視します。

Version 3.3
CxpRxTrigger

CXPチャンネルからのトリガーデータのレシーバーを提供します。

Version 3.3
CxpTxTrigger

このオペレーターは、CXPチャンネルへのトリガーパケットの送信機能を提供します。

Version 3.3
DFLed

imaFlex 2 Dual 100 フレームグラバーのデータ転送プロトコルに基づく、フロントスロットのQSFP28ファイバーポートLED制御を表します。

Version 3.7
DFRxData

QSFP28ファイバーポートを介した論理データ受信リンクを表します。このリンクは、選択されたポート内の特定のファイバーレーンを使用し、別のフレームグラバーから出力 O で受信します。RX PHYのステータスは、出力リンク LinkUp で提供されます。

Version 3.7
DFRxMeta

QSFP28ファイバーポートを介した論理メタデータ受信リンクを表します。このリンクは、選択されたポート内の特定のファイバーレーンを使用し、別のフレームグラバーから出力 O でメタデータを受信します。RX PHYのステータスは、出力リンク LinkUp で提供されます。

Version 3.7
DFTxData

QSFP28ファイバーポートを介した論理データ送信リンクを表します。これは、I 入力リンク上の選択されたポート内の指定されたファイバーレーンを使用して、別のフレームグラバーにデータを送信します。TX PHYのステータスは、LinkUp 出力リンクで提供されます。

Version 3.7
DFTxMeta

QSFP28ファイバーポートを介した論理メタデータ送信リンクを表します。これは、I 入力リンク上の選択されたポート内の指定されたファイバーレーンを使用して、別のフレームグラバーにメタデータを送信します。TX PHYのステータスは、LinkUp 出力リンクで提供されます。

Version 3.7
DmaFromPC

ホストPCからの転送用の画像データ入力インターフェイス。

バージョン 1.2
DmaToPC

ホストPCへの転送用の画像データ出力インターフェイス。

バージョン 1.2
FullGrayCamera

ラインスキャンカメラおよびエリアスキャンカメラのすべての FULL GRAY 構成をサポートします。

バージョン 2.1
FullRgbCamera

ラインスキャンカメラおよびエリアスキャンカメラのすべての CL RGB FULL 構成をサポートします。

バージョン 2.2
GPI

microEnableまたはLightBridgeのデジタル入力へのインターフェイスを提供します。

バージョン 1.3
GPO

microEnableまたはLightBridgeのデジタル出力へのインターフェイスを提供します。

バージョン 1.3
LED

アプレットを介して4つのボードユーザーLEDにアクセスするためのインターフェイスを提供します

バージョン 2.1
MediumGrayCamera

ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラ用のあらゆるMEDIUM GRAY構成をサポートします。

バージョン 2.2
MediumRgbCamera

ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラ用のあらゆるCL RGB MEDIUM構成をサポートします。

バージョン 2.2

表 56:Library Hardware Platformのオペレーター